Stel binnen enkele minuten uw eigen pendant control station samen
Configureer uw pendant control stations in slechts enkele muisklikken met de Pendant Station Configurator tool. Dankzij vooraf gedefinieerde modellen kunt u eenvoudig het gewenste model selecteren en uw pendant control stations aanpassen.

+ 2
1 videos
kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A - zwart- met kapje
XACA9412
The booted head prevents growth of bacteria in joints and gaps making it ideal for food and beverage industry
Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
Designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery
Simple spring return mechanism is rugged and durable: high lifetime, less maintenance and replacement
Suitable for installation in harsh environment or outdoor applications due to IP65 protection rating
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
32
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja