controlestation XAL-D - functie Start of Stop - 1 NO

XALD102

notification_ok
Volledige compatibiliteit met de Ø 22 mm kunststof drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-serie
notification_ok
Complete, gebruiksklare stations met 1 tot 3 knoppen voor de meest voorkomende functies
notification_ok
Modulair systeem en eenvoudig te bekabelen universeel gamma
notification_ok
Mogelijkheid om tot 3 NO of NC-contactblokken per bedieningskop toe te voegen
notification_ok
Voorgeboorde polycarbonaat controlestations

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
18
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

Veiligheid die u kunt zien: verlichte noodstop

Verhoog de veiligheid en efficiëntie van uw medewerkers met een goed zichtbare, verlichte noodstop. Met vergrendelingsmechanisme, te ontgrendelen door te draaien, geschikt voor elke uitsparing van 22 mm.