4 videos
donkergrijs station - 1 groene verzonken drukknop Ø 22 terugverend 1 NO "Start"
XALD103
Volledige compatibiliteit met de Ø 22 mm kunststof drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-serie
Complete, gebruiksklare stations met 1 tot 3 knoppen voor de meest voorkomende functies
Modulair systeem en eenvoudig te bekabelen universeel gamma
Mogelijkheid om tot 3 NO of NC-contactblokken per bedieningskop toe te voegen
Voorgeboorde polycarbonaat controlestations
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Veiligheid die u kunt zien: verlichte noodstop
Verhoog de veiligheid en efficiëntie van uw medewerkers met een goed zichtbare, verlichte noodstop. Met vergrendelingsmechanisme, te ontgrendelen door te draaien, geschikt voor elke uitsparing van 22 mm.