geel station-1 rode drukknop met vuistslagkop Ø40, draaien om te ontgr. 1NC

XALK1781

notification_ok
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic pushbuttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range
notification_ok
Ready-to-install station with 1 mushroom head pushbutton for Emergency stop or Emergency switching off functions
notification_ok
Gele behuizing en rode drukknop, wat zorgt voor een beter visueel contrast en zichtbaarheid in het donker.
notification_ok
Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40°C tot 70°C, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in diverse omgevingen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.