+ 10
4 videos
Kastje met noodstop verlichte ring LED wit/rood 24V 1NO 2NC draaiontgrendeling
XALK178W3B140G
Volledige compatibiliteit met de Ø 22 mm kunststof drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-serie
Complete, gebruiksklare stations met 1 tot 3 knoppen voor de meest voorkomende functies
Modulair systeem en eenvoudig te bekabelen universeel gamma
Mogelijkheid om tot 3 NO of NC-contactblokken per bedieningskop toe te voegen
Voorgeboorde polycarbonaat controlestations
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
18
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja