+ 4
4 videos
Harmony XAP, Grijze lege metalen drukknopkast - M20 x2 - ongeboord - 80x80x77 mm - UL CSA
XAPD14
Lege stations voor klantmontage met 1 tot 10 gaten, afhankelijk van het model
Operationele eenvoud, flexibiliteit en robuustheid
Volledige compatibiliteit met de Harmony XB4- of Harmony XB5-drukknopseries
Metalen aanbod voor gebruik in een groot aantal omgevingen
Voorgeboorde of ongeboorde behuizingen van zink of aluminiumlegering
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja