Harmony XAP, Grijze lege metalen drukknopkast - M25 x2 - 3 gaten 22 mm - 80x175x51,5 mm

XAPD3203

notification_ok
Lege stations voor klantmontage met 1 tot 10 gaten, afhankelijk van het model
notification_ok
Operationele eenvoud, flexibiliteit en robuustheid
notification_ok
Volledige compatibiliteit met de Harmony XB4- of Harmony XB5-drukknopseries
notification_ok
Metalen aanbod voor gebruik in een groot aantal omgevingen
notification_ok
Voorgeboorde of ongeboorde behuizingen van zink of aluminiumlegering

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
5
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.