2 videos
Controlestation, Harmony XAW, metaal, 3 functies, 3 drukknoppen, groen/rood/zwart, 2NO + 1NC, ATEX
XAWF310EX
Robuustheid om bestand te zijn tegen gevaarlijke gebieden
Ze heeft IP65-beschermingsgraad
Breed bereik van de bedrijfstemperatuur van -20°C tot 60°C
Brede beschikbaarheid in een uitgebreid distributienetwerk
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja