+ 4
2 videos
keuzeschakelaar zwart Ø 22 -met slot - 3 standen - 2 NO
XB4BG33
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Robuustheid bestand tegen zware omstandigheden
Verschillende soorten aansluiting: schroefklem, connector, Faston-connector of veerklem
Uitstekende mechanische aansluiting met bedieningskop
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
88
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Stroomlijn uw bedradingservaring
Het eerste contactblok op de markt dat compacte en stapelbare eigenschappen combineert met push-in-technologie, compatibel met de Harmony XB4 metalen en Harmony XB5 plastic drukknopreeksen.