VERLICHTE DRUKKNOP ATEX
XB4BP183M5EX
Metalen kraag waardoor deze ideaal is voor extreme omgevingen
Eenvoudig ontwerp voor een gemakkelijke installatie, onderhoud, aanpassing en aanpassing
Compatibel met standaard 22mm uitsnijding
Hoge levensduur en minder onderhoud door een eenvoudig terugverend mechanisme
Eenvoudige vervanging en onderhoud dankzij de schroefklemaansluiting
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
51 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja