+ 4
2 videos
ronde signaallamp Ø 22 - IP 65 - geel - ingeb. LED - 24 V - kabelsch. - ATEX
XB4BVB5EX
De metalen kraag maakt deze ideaal voor zware omgevingen
Eenvoudig ontwerp voor eenvoudige installatie, onderhoud, aanpassing en aanpassing
Compatibel met standaard 22mm uitsnijding
Hoge levensduur en minder onderhoud
Eenvoudige vervanging en onderhoud dankzij schroefklemaansluiting
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
36 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
17 %
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja