+ 2
2 videos
drukknop rood Ø 22 - verzonken terugverend - 1NC
XB5AA42
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Robuustheid bestand tegen zware omstandigheden
Met verschillende soorten aansluiting: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaat
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Uitstekende mechanische aansluiting met bedieningskop
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
14 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
13 %
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Stroomlijn uw bedradingservaring
Het eerste contactblok op de markt dat compacte en stapelbare eigenschappen combineert met push-in-technologie, compatibel met de Harmony XB4 metalen en Harmony XB5 plastic drukknopreeksen.