+ 7
2 videos
oranje voll. verlichte keuzechak. Ø22 3-posities niet terugverend 1NO+1NC 230V
XB5AK135M5
Compatibel met universele led-blok voor gebruik voor alle kleuren
Verbeterde kleurintensiteit en helderheid
Snelle en gemakkelijke montage en demontage
Robuustheid om bestand te zijn tegen ruwe omgevingen
Een brede keuze aan contactblokken voor algemene of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
123 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
33
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja