+ 4
4 videos
Harmony XB5, Antimicrobiële Noodstop, Verlicht, Draaiontgr, Monitoring contact, Kunststof, Ø22mm, LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC, Wit/rood
XB5AS84W3B5
Breed modulair gamma om te voldoen aan de machines en de veiligheid van de machinist
Verlichte types om de efficiëntie van de operator te verbeteren door de productieuitvaltijd te beperken
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
Grote set van toebehoren: ronde legenda's, verlichte etiketringen voor ruwe omgevingen
Sterke prestaties: Internationale normen en certificeringen (IP69K, IP69, IP67, IP66, Type 13, Type 12, Type 4, Type 4X)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
13 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
22 %
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja