![Afbeelding product XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS18127&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![Afbeelding product XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS18127&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5AS84W3B5_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5AS84W3B5_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 7
2 videos
Harmony XB5, Antimicrobiële Noodstop, Verlicht, Draaiontgr, Monitoring contact, Kunststof, Ø22mm, LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC, Wit/rood
XB5AS84W3B5
Breed modulair gamma om te voldoen aan de machines en de veiligheid van de machinist
Verlichte types om de efficiëntie van de operator te verbeteren door de productieuitvaltijd te beperken
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
Grote set van toebehoren: ronde legenda's, verlichte etiketringen voor ruwe omgevingen
Sterke prestaties: Internationale normen en certificeringen (IP69K, IP69, IP67, IP66, Type 13, Type 12, Type 4, Type 4X)
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
Duurzaamheid![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel