+ 5
2 videos
verlichte drukknop wit Ø 22 - verzonken terugverend - 220..240 V - 1 NO + 1 NC
XB5AW31M5
Universeel LED-blok voor alle kleuren
Verbeterde kleurintensiteit en helderheid
Snelle en gemakkelijke montage en demontage
Robuustheid om bestand te zijn tegen ruwe omgevingen
Een brede keuze aan contactblokken voor algemene of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
56 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
22 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
13 %
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Stroomlijn uw bedradingservaring
Het eerste contactblok op de markt dat compacte en stapelbare eigenschappen combineert met push-in-technologie, compatibel met de Harmony XB4 metalen en Harmony XB5 plastic drukknopreeksen.