Verzonken sleutelschakelaar 2 pos vast links rechts, 1NO
XB5FG41
Aantrekkelijk ontwerp, versterkt met de verzonken montagekit
Breed bereik van bedrijfstemperaturen van -40 tot +70 °C/-40 tot +158 °F
Ontworpen om maximaal 10 miljoen handelingen uit te voeren
Montageopties voor gemakkelijke toegang tot functies op het voorpaneel
Levert eenvoud en efficiëntie en helpt tegelijkertijd de kosten te verlagen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja