![Afbeelding product XB6AW3B1B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=110529&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![Afbeelding product XB6AW3B1B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=110529&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product XB6AW3B1B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6AW3B1B_bottom_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product XB6AW3B1B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6AW3B1B_rear_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6AW3B1B_left_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
1 videos
verlichte drukknop groen Ø 16 - verzonken terugverend - 24 V - 1 NO
XB6AW3B1B
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.