PB - Terugverend, zwart - NO+NC

XB7NA25

notification_ok
Vinger veilige schroefklemaansluitingen
notification_ok
Klasse II conform IEC 60536
notification_ok
Voldoet aan IEC;UL- en CSA-normen
notification_ok
CE goedgekeurd
notification_ok
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -25°C tot 70°C

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
11
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.