+ 2
2 videos
VERL. P.B. - LED - Terugverend -1NO - Rood - 24v
XB7NW34B1
Ontworpen om te passen in een standaard uitsparing van 22mm om compatibiliteit te garanderen met bestaande machines
Breed bereik van bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C/-13 tot +158°F
Duidelijke en veerkrachtige symboolmarkering op de knop
Brede beschikbaarheid in een uitgebreid distributienetwerk
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja