+ 2
2 videos
VERL. P.B. - LED - Terugverend -1NO - Geel - 24v
XB7NW38B1
Vinger veilige schroefklemaansluitingen
Hoge helderheid van de LED-verlichte functies
Klasse II conform IEC 60536
Voldoet aan IEC;UL- en CSA-normen
CE goedgekeurd
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja