Magelis XBT - Modbus-seriële verbinding - 2,5 m - 2 connectors RJ45 (mannetje)
XBTZ9980
2,5 m lange kabel voor comfortabele aansluiting
RJ45-terminal maakt directe aansluiting van Magelis XBT-klemmen op PLC's mogelijk
Compatibel met meerdere producten uit verschillende productassortimenten
Modbus-communicatieprotocol voor efficiënte informatieoverdracht
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja