+ 3
zwenkschakelaar Ø 22 - 5 standen instelbaar - 1NO
XD5PA14
Kunststof rand. Ideaal voor toepassingen die een goede weerstand tegen chemische of elektrische isolatie vereisen.
Ontworpen om te passen in een standaard uitsparing van 22 mm, waardoor compatibiliteit gegarandeerd is.
Het brede bereik van bedrijfstemperaturen van -25 °C tot 70 °C zorgt voor veelzijdigheid in het gebruik van het product
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja