+ 4
2 videos
enkelv. voetschak. - IP66 - zonder beschermkap - kunststof - blauw - 1 NC + 1 NO
XPEB110
Robuust onder zware omstandigheden
Weerstand tegen schokken, olie, water en stof
Langdurige mechanische levensduur van 10 miljoen cycli
Hoge ontwerpbeveiliging
Gemaximaliseerd comfort met een groot bedieningspedaal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja