+ 2
2 videos
enkelv. voetschak. - IP66 - met beschermkap - kunststof - geel - 1 NC + 1 NO
XPEY510
Behoud de ergonomie van uw machines en zorg er tegelijkertijd voor dat ze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen
Lange levensduur in ruwe omstandigheden: bestand tegen hydraulische olie en verschillende vetten
Hoge bescherming door ontwerp
Brede beschikbaarheid in een uitgebreid distributienetwerk
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja