veiligheidsmodule, Harmony XPS, estop of beveiliging, aangesloten op voedingsklemmen 48 tot 240V AC of DC, geen ingangen, veer

XPSBAC34AC

notification_ok
Ontworpen voor het bewaken van noodstop- en bewakingsschakelaar
notification_ok
PLe/Categorie 4 conform ISO 13849-1, SILCL 3 conform IEC 62061, SIL 3 conform IEC 61508
notification_ok
Verwijderbare veerklemmenblokken op 2 rijen aan zowel de boven- als de onderkant
notification_ok
Veiligheidsfuncties implementeren
notification_ok
Risico tot een aanvaardbaar niveau beperken

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
71 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.