Relais Preventa Cat.4 funct. XPSUAF + PNP/NPN veiligheidsmat 48-230vca/cc spring

XPSUAK32AC

notification_ok
Meer dan 40 verschillende diagnostische berichten, zonder extra fieldbusinterface
notification_ok
Minder machinestilstand door de berichten
notification_ok
ECOLOGISCH ONTWERP: Geoptimaliseerde energie-efficiëntie: Minder dan 24 % CO2 op de gehele productlevenscyclus
notification_ok
Verminder het risico tot een aanvaardbaar niveau
notification_ok
IP40-behuizing, IP20-aansluitklemmen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
103 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.