Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
lenseenheid - vast licht blauw - 120 V AC

XVBC2G6

Aanbevolen vervanging(en)

XVBC2G6 is vervangen door volgend productgamma:
3 soorten lichtbron: 10 Watt gloeilamp, ingebouwde high-efficiency leds, 5 en 10 joule ontladingsbuis
Volledig flexibele en verwisselbare constructie van maximaal 5 lenzen (zes kleuren van de lichtlens)
Connector met verwijderbare basis-, axiale of zijkabelingang, directe montage en bevestiging met behulp van een borgring
100.000 uur onderhoudsvrije verlichting dankzij "LED Protected" technologie
Hoge mate van bescherming (IP66) en schokbestendigheid (lK05)
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
41
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja