+ 6
2 videos
XVBC8M5
Niet meer leverbaar sinds:30 apr 2025
Aanbevolen vervanging(en)
3 soorten lichtbron: 10 Watt gloeilamp, ingebouwde high-efficiency leds, 5 en 10 joule ontladingsbuis
Volledig flexibele en verwisselbare constructie van maximaal 5 lenzen (zes kleuren van de lichtlens)
Connector met verwijderbare basis-, axiale of zijkabelingang, directe montage en bevestiging met behulp van een borgring
100.000 uur onderhoudsvrije verlichting dankzij "LED Protected" technologie
Hoge mate van bescherming (IP66) en schokbestendigheid (lK05)
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
474
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja
XVBC8M5 is vervangen door volgend productgamma: