1 videos
Ø 130 mm voorbedrade draaiende spiegel zonder zoemer - rood - 120 V
XVR13G04L
Volumeregeling via externe schakelaar
Rechte of zijdelingse bekabeling
Hoge zichtbaarheid van de machinestatus
Eenvoudige integratie met toepassingen die gebruik maken van universele ondersteuning
Vereenvoudigde installatie en gemakkelijk onderhoud
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
24 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja