+ 5
1 videos
Multigeluid sirene, Harmony XVS, kleur wit, 106dB, 2tonig, 120V AC
XVS10GMW
Designed for long-distance indication of the operating status of a machine
Mainly used on conveyor belts, automated industrial trucks and on the doors of electrical control panels
Dust resistant and water resistant thanks to its IP53 protection
Wide availability throughout an extensive distribution network
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja