Stel binnen enkele minuten uw eigen pendant control station samen

Configureer uw pendant control stations in slechts enkele muisklikken met de Pendant Station Configurator tool. Dankzij vooraf gedefinieerde modellen kunt u eenvoudig het gewenste model selecteren en uw pendant control stations aanpassen.

kop voor noodstop Ø 40 mm - ontgrendelen met sleutel - Ø 22 - rood

ZA2BS944

notification_ok
Hij kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en vervangen op compatibele complete drukknopeenheden
notification_ok
Het kan werken in ruwe omgevingen
notification_ok
Het is duidelijk merkbaar op afstand dankzij de heldere kleur van het beeld
notification_ok
Brede beschikbaarheid in een uitgebreid distributienetwerk

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
80
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.