+ 2
2 videos
kop voor noodstop Ø 40 - ontgrendelen met sleutel - Ø 22 - rood
ZB4BS944
Breed modulair gamma om te voldoen aan de machines en de veiligheid van de operator.
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
Grote set van toebehoren: ronde legenda's, verlichte etiketringen voor ruwe omgevingen.
Ontworpen volgens internationale normen voor hoge prestaties
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40 tot +70 °C/-40 tot +158 °F
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
12 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
23 %
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
59
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja