+ 4
Kop verzonken keuzeschakelaar 3 pos terugverend R C zwart
ZB4FD8
Verchroomde metalen kraag
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40°C tot 70°C
Klasse I conform IEC 60536
Schokbeschermingsniveau tot IK06-classificatie
Hoge trillingsweerstand met schudbestendige klemschroeven
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
66 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
21 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja