Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Verzonken sleutelschakelaar kop, 2 pos, sleutel 455, vast, Ø30 mm montage, metaa

ZB4FG02

terugtrekpositie sleutel:

informatie positie operator:

terug:

Verchroomde metalen kraag
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40°C tot 70°C
Klasse I conform IEC 60536
Schokbeschermingsniveau tot IK06-classificatie
Hoge trillingsweerstand met schudbestendige klemschroeven
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja