+ 5
4 videos
XB4 transmitter - Ø22 mm metalen kop - witte kap
ZB4RTA1
Lagere installatiekosten en -tijd
Er is geen instelling nodig vanwege het gebruiksklare Plug-and-Play pakket
Vrijheid van mobiliteit rond de machine of het proces
Vereist geen batterijonderhoud en helpt om een permanente beschikbaarheid te garanderen
Hoge weerstand tegen vervuiling door stof (geen kabelinvoer)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
32 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja