+ 2
4 videos
Harmony XB5, Antimicrobiële Knop voor noodstop, Drukknop, Niet-verlicht, Kunststof, Ø22mm, Draaiontgr, Vierkant
ZB5AS84W00
Breed modulair gamma om te voldoen aan de machines en de veiligheid van de operator.
Verlichte types om de efficiëntie van de operator te verbeteren door de productieuitvaltijd te beperken.
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
Grote set van toebehoren: ronde legenda's, verlichte etiketringen voor ruwe omgevingen.
Internationale normen en certificeringen (IP69K, IP69, IP67, IP66, IK03, Type 13, Type 12, Type 4X, Type 4)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
7 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
60 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja