Harmony XB5, Antimicrobiële Knop voor noodstop, Verlicht, Kunststof, Draaiontgr, Ø22mm, LED, 110-120 V AC, Rood

ZB5AS84W2G

Supply voltage:

kleur lichtbron:

notification_ok
Breed modulair gamma om te voldoen aan de machines en de veiligheid van de operator.
notification_ok
Verlichte types om de efficiëntie van de operator te verbeteren door de productieuitvaltijd te beperken.
notification_ok
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
notification_ok
Grote set van toebehoren: ronde legenda's, verlichte etiketringen voor ruwe omgevingen.
notification_ok
Internationale normen en certificeringen (IP69K, IP69, IP67, IP66, IK03, Type 13, Type 12, Type 4X, Type 4)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
7 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
information_stroke
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
60 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.