+ 4
2 videos
Harmony XB4 / XB5, Kapje voor verzonken drukknop, Groen, "I"
ZBAF331
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Robuustheid bestand tegen zware omstandigheden
Met verschillende soorten aansluiting: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaat
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Uitstekende mechanische aansluiting met bedieningskop
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja