etikethouder 30 x 40 mm standaard - Ø 22 - met etiket REARMEMENT

ZBY0123

bestemming toebehoren:

etikethouder afmeting:

notification_ok
Compatibel met Harmony XB4 en XB5 drukknoppen en signaallampen
notification_ok
Voorgegraveerd etiket met een bedieningsspecifieke markering voor gemakkelijk machinegebruik
notification_ok
Ontworpen om te passen in een standaard eenheid met een diameter van 22mm
notification_ok
Biedt een duidelijke etikettering van uw bedieningseenheden, met een hoog contrast

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.