Gemarkeerd etiket, Harmony XB4, Harmony XB5, geel, 90mm, voor noodstop, gemarkeerd ARRET D'URGENCE/logo ISO13850

ZBY9130M

notification_ok
Voorgedrukt etiket met een specifieke markering voor gemakkelijk machinegebruik
notification_ok
Gebouwd om te duren, geschikt voor zwaar gebruik
notification_ok
Geeft een duidelijke etikettering van uw noodstopapparaten, met een hoog contrast
notification_ok
Ontworpen om te passen in een standaard eenheid met een diameter van 22mm

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.