Gemarkeerd etiket, Harmony XB4, Harmony XB5, geel, 60mm, voor noodstop, gemarkeerd NOODSTOP/logo ISO13850

ZBY9330M

notification_ok
Ontworpen voor montage in een standaardunit met een diameter van 22 mm
notification_ok
Vooraf gedrukte legenda met een toepassingsspecifieke markering voor eenvoudig gebruik in de machine
notification_ok
Gemaakt om lang mee te gaan, geschikt voor intensief gebruik
notification_ok
Zorgt voor een duidelijke markering van uw noodstopvoorzieningen, met een hoog contrast

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.