etiket Ø60 - geel

ZBY9530

notification_ok
Voorgedrukte legenda met een bedieningsspecifieke markering voor eenvoudig gebruik van de machine.
notification_ok
Gebouwd om lang mee te gaan, geschikt voor intensief gebruik.
notification_ok
Biedt duidelijke aanduiding van uw noodstopvoorzieningen, met hoog contrast.
notification_ok
Ontworpen om te passen in een standaard unit met een diameter van 22 mm.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.