+40%
Snel ontwerp en snelle integratie
Aanpasbaar aan elke omgeving, met gebruiksklare functies en objectgerichte avatars, binnen één programmeersoftwarepakket
-20%
Lagere installatiekosten
U hebt geen extra bekabeling en aanvullende hardware nodig zoals bij traditionele oplossingen
-50%
Grotere efficiëntie
Bied nieuwe cloudgebaseerde services met inzicht op afstand in de prestaties van machines, waardoor de kosten voor machinestilstand en ondersteuning met wel 50% kunnen worden verlaagd
Technologieën die een slim ontwerp en slimme engineering stimuleren
![](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/354066/900/1222192913-IC-1920x540.jpg)
Wij zijn IIoT-klaar om ontwerp van end-to-end, open, verbonden en interoperabele systemen op basis van industriestandaarden mogelijk te maken. Ethernet en OPC UA zorgen voor de IT/OT convergentie. Hierdoor kunnen machinebouwers meer bereiken met webinterfaces en de cloud.
Los uw problemen op met slimme machines
![](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/305787/900/LC1D40ABBE-TESYS-D-GREEN-IC-1180x590.jpg)
Motor Control Configurator
![](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/305786/900/89974879-IC-1180x590.jpg)