Onze producten, software en services voor gebouwbeheer
De verwachtingen aan de gebouwen van vandaag zijn veranderd. Ze moeten duurzamer, bijzonder efficiƫnt, veerkrachtig en meer mensgericht worden. Als uw gebouwbeheersysteem (BMS) niet klaar is voor de toekomst, mist u de vooruitgang op het gebied van technologie en IoT-compatibele apparaten waarmee u duurzaamheidsdoelen kunt halen, de bedrijfskosten kunt verlagen, de ervaring van de gebruikers kunt verbeteren, de productiviteit kunt verbeteren en de waarde van het gebouw kunt verhogen.
Gebouwbeheer op basis van cijfers
42%
van de wereldwijde energie wordt gebruikt in gebouwen.
30%
van de energie die in gebouwen wordt gebruikt, gaat verloren.
50%
van de energie die in gebouwen wordt gebruikt, gaat verloren door inefficiƫnte gebouwbeheersystemen.
±40%
van gebouwbeheersystemen wordt beĆÆnvloed door schadelijke aanvallen.
Migratie van oude naar nieuwe gebouwbeheersystemen
Een verouderd gebouwbeheersysteem kan u tijd en geld kosten en de algehele functionaliteit beperken, van cyberaanvallen die de dagelijkse activiteiten van uw gebouw verstoren tot een grotere kans op downtime, hogere onderhoudskosten en het niet halen van duurzaamheidsdoelen.
Gebouwbeheersystemen van de nieuwe generatie zijn krachtiger en hebben meer mogelijkheden, die tien jaar geleden nog niet bekend waren.
Modern BMS-aanbod:
- Veilige, open en uiterst schaalbare architectuur
- Diepe visualisatie en energie-analyse
- Aanpasbaar aan veranderende huurder-/inzittenden
Kent u de levenscyclus van uw gebouwbeheersysteem?
Hoewel de meeste mechanische en elektrische systemen 15 tot 30 jaar lang hun waarde behouden voordat ze moeten worden vervangen, moeten gebouwbeheersystemen vaker worden gecontroleerd en bijgewerkt. Uit onderzoek blijkt dat de waarde van een BMS aanzienlijk daalt naarmate het systeem veroudert en op het einde van de levensduur nihil is. Dit komt doordat het niet meer doet waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen of niet meer voldoet aan nieuwe eisen.
Om te voorkomen dat uw systeem compleet veroudert, raden we aan van tevoren een moderniseringsplan voor uw gebouwbeheersysteem op te stellen.
Ontdek onze EcoStruxure-oplossingen
Onze nieuwste inzichten over gebouwbeheer
Mogelijk bent u ook geĆÆnteresseerd in:
Buildings of the Future
Benut de kracht van een volledig digitale, elektrische infrastructuur voor een duurzamer, veerkrachtiger, efficiƫnter, en mensgerichter gebouw.
Meer wetenEnergiebeheer
De toekomst is elektrisch en energiedigitalisering brengt ons daarheen. Van slimme sensoren tot verbonden apparaten en software, u kunt uw gebouw aanpassen om kosten te verlagen, de efficiƫntie te verhogen en de besluitvorming te verbeteren.
Lees meerBackstagetoegangsprogramma
Lever een invloedrijke bijdrage aan onze ontwikkeling van nieuwe productkenmerken en -concepten. Uw ideeƫn kunnen deel uitmaken van onze volgende generatie innovaties.
EcoXpert-partnerprogramma
EcoXperts, getraind en gecertificeerd door Schneider Electric, zijn de implementatietakken van EcoStruxure. Ontdek de voordelen van deelname aan het programma en van samenwerking met een EcoXpert.
Meer informatie
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.