Wat is een gedistribueerd besturingssysteem (DCS)?
Een gedistribueerd besturingssysteem (DCS) regelt de processen in energie-intensieve faciliteiten met zware processen. Dit digitale, geautomatiseerde, industriële besturingssysteem realiseert dit door geografisch gedistribueerde besturingslussen in een fabriek of machine te gebruiken. Een modern gedistribueerd besturingssysteem zal de veiligheid en efficiëntie verhogen en is van vitaal belang om activiteiten de komende decennia winstgevend te maken.

Kenmerken
- Voorzien van geavanceerde OT-technologieën zoals dynamische SAMA, mogelijkheden om overal te ontwikkelen en te besturen, functionaliteiten voor visualisatie en situatiebewustzijn en de nieuwste IT-technologieën in mobiliteit, de cloud en analyses.
- Architectonisch geoptimaliseerd voor slim ontwerp en flexibele engineering waardoor kapitaal en operationele uitgaven worden verminderend, de operationele integriteit wordt beschermd en de besluitvorming, het oplossen van problemen en de werkstroom worden verbeterd.
- Biedt een krachtig platform om uw industriële automatisering om te vormen tot een universele automatisering van uw bedrijf en om een meetbare operationele winstgevendheid te bevorderen op een veilige manier.
In combinatie met open, op IEC 61499-normen gebaseerde oplossingen zoals EcoStruxure Automation Expert en onze andere aanbiedingen, biedt de Foxboro DCS klanten nog meer keuze en flexibiliteit, zodat ze:
- Sneller ontwikkelingen op het gebied van technologie en hardware benutten en in gebruik nemen, in plaats van de achttien maanden tot twee jaar die het in het huidige model duurt.
- Technologie implementeren waar IT al jaren van profiteert.
- Sneller de opkomende en nieuwe kritieke uitdagingen aanpakken.
Voordelen
Toekomstbestendige technologie zorgt voor behoud van uw investeringen
Geoptimaliseerd voor intelligent ontwerp en flexibele engineering met behulp van geavanceerde OT-technologieën
Maakt meetbare operationele winstgevendheid mogelijk op elk niveau van de industriële onderneming
63% van de huidige besturingssystemen zijn slechts deels uitgerust om de digitale transformatie van bedrijven te ondersteunen. We hebben Omdia gevraagd om wereldwijd 250 bedrijfsleiders te onderzoeken om essentiële perspectieven en specifieke uitdagingen te verzamelen die zij tegenkomen in hun traject naar digitale transformatie.
EcoStruxure Foxboro DCS-technologieplatforms
De Foxboro DCS-serie van fouttolerante, hoog beschikbare onderdelen verzamelt, verwerkt en verspreidt waardevolle informatie naar elke uithoek van de installatie. Met het oog op flexibiliteit en schaalbaarheid biedt de Foxboro DCS meerdere typen controllers en I/O-opties om optimaal te voldoen aan de vereisten qua kosten, ruimte en functionaliteit.
-
Field Device Controller 280
Optioneel redundante, in het veld monteerbare apparaatcontroller.
Ontdek Field Device Controller 280Field Control Processor 280
Krachtige, veilige besturingsprocessors voor in het veld (‘field control processors’, of FCP's) verhogen de werking en de betrouwbaarheid.
Ontdek Field Control Processor 280Gesimuleerde besturingsprocessor
Virtuele simulatie van Foxboro-besturingsprocessors CP270 en CP280.
Ontdek de gesimuleerde besturingsprocessor
-
Standaard I/O
Robuuste, betrouwbare invoer/uitvoer (‘input/output’, of I/O) die past bij de operationele behoeften van uw gedistribueerd besturingssysteem.
Ontdek de standaard I/OUniversele I/O
Verminder de indirecte kosten met betrekking tot het samenvoegen en verlaag uw totale kosten van systeemeigendom aanzienlijk met onze intelligente samenvoegingsoplossing.
Ontdek de universele I/OCompacte I/O
De Foxboro Compact 200-serie veldbusmodules (‘fieldbus modules’, of FBM’s) beschikken over een innovatief ontwerp voor aanzienlijke besparingen in uw systeeminstallatie met betrekking tot de voetafdruk, het gewicht en het volume.
Ontdek de compacte I/OIntrinsiek veilige I/O
Deze geïntegreerde modules zijn de goedkoopste, hebben de kleinste voetafdruk en zijn de gemakkelijkst te onderhouden oplossing voor de montage van I/O-modules op gevaarlijke locaties.
Ontdek de intrinsiek veilige I/OUpgrade voor de 100-serie
Het FBM-upgradeprogramma van de 100-serie biedt een kostenefficiënt upgradepad naar de nieuwste veldbusmodules van EcoStruxure Foxboro DCS, de FBM-productlijn van de 200-serie.
Upgrade nuBehuizingen
Een breed scala aan behuizingen voor besturingssystemen helpt uw automatiseringssysteem en onderdelen te beschermen tegen indringing of omgevingseffecten.
Ontdek de behuizingenIntelligente behuizingen
Intelligente behuizingen bieden een geïntegreerde oplossing die ontworpen is om flexibel en gedistribueerd te zijn. Universele I/O-veldbehuizingen zijn ontworpen voor buiten- of binnengebruik (met inbegrip van gevaarlijke gebieden) en bieden de flexibiliteit om I/O te verdelen waar en wanneer dat nodig is.
Ontdek de intelligente behuizingen
-
Werkstations en servers
Vooraf geconfigureerd op veilige, geavanceerde, multifunctionele werkstations en servers.
Ontdek de werkstations en serversVirtualisatie en thin clients
Ervaar echte operationele flexibiliteit en integriteit van het productieschema gedurende de volledige levenscyclus van uw systeem met virtualisatietechnologie
Ontdek de virtualisatie en thin clients
-
Annunciatortoetsenborden
Annunciatortoetsenborden organiseren eenvoudig en effectief alarm- en procesweergaven voor snellere respons- en oplossingstijden van de operator.
Ontdek de annunciatortoetsenbordenMonitoren
Geavanceerde procesvisualisatie die is ontworpen voor de maximale veiligheid, beveiliging en productiviteit van de gebruiker.
Ontdek de monitoren
-
Besturingsnetwerk
Het besturingsnetwerk maakt gebruik van geavanceerde commerciële communicatietechnologieën in robuuste industriële configuraties.
Ontdek het besturingsnetwerkInterface van het besturingsnetwerk
Bedien meerdere exemplaren van EcoStruxure Foxboro DCS als één systeem.
Ontdek de interface van het besturingsnetwerkExtremeCloud™ IQ: de motor van locaties
Vereenvoudigt complex netwerkbeheer met geavanceerde tools.
-
Connectiviteitsoplossingen voor Foxboro DCS
Configureer en integreer EcoStruxure Triconex-veiligheidssystemen en Modicon-programmable logic controllers (PLC's) met onze andere apparatuur.
Ontdek de connectiviteitsoplossingen
Operatortraining
Trainingssimulatoren voor operators (‘operator training simulators’, of OTS) zijn geavanceerde computergebaseerde trainingstools die operators de vaardigheden geven die ze nodig hebben om een proces of installatie te laten draaien.
Ontdek de operatortraining
Control Editor
Voor het moeiteloos mogelijk maken van ontwerp, presenteren van informatie op een eenvoudig te begrijpen manier waardoor probleemoplossing eenvoudiger wordt en het verminderen van handmatige stappen.
Ontdek Control EditorSystem Advisor
De meest uitgebreide systeembeheeroplossing die wordt gebruikt voor systeemconfiguratie, alarmbeheer, analyses van de werking van de operator en algemene documentatie.
Ontdek System AdvisorTriconex-configuratie
Verenig procesbesturing en -veiligheid naadloos met deze interface voor engineering.
Ontdek de Triconex-configuratieModicon-configuratie
Configureer Modicon-PLC's voor uw EcoStruxure Foxboro DCS automatisch via deze interface.
Ontdek de Modicon-configuratie
EcoStruxure Maintenance Advisor
Het IIoT-platform voor op voorwaarden gebaseerd onderhoud en ondersteuning voor beslissingen, waardoor winstgevende activiteiten mogelijk worden.
Ontdek EcoStruxure Maintenance AdvisorField Device Manager
Voor het configureren, in bedrijf stellen, onderhouden en diagnosticeren van uw veldapparaten gedurende hun volledige levenscyclus.
Ontdek Field Device Manager
Ontdek de laatste inzichten in DCS
Innovatiedagen van 2023: hoogtepunten van procesbesturing
De conferentie bood ingenieurs en operators kennis van de nieuwste innovaties, industriële uitdagingen en demonstraties van toepassingen voor zware processen.
Digitale transformatie in de automatiseringswereld
Michael Martinez, leider van EcoStruxure Foxboro DCS, leidt een paneldiscussie over digitale transformatie en de invloed ervan op de toekomstige manier van werken van industriële bedrijven.
Toekomstbestendige DCS-technologie
Ontdek hoe EcoStruxure Foxboro DCS de technologie toekomstbestendig maakt om klanten investeringsrendement en interoperabiliteit te bieden in hun gedistribueerd besturingssysteem.
Oplossingen voor verouderde DCS
Vervang uw verouderde DCS om de betrouwbaarheid te verbeteren en om productieonderbrekingen of stillegging van de installatie te voorkomen. Houd uw huidige bedrading en kast op hun plaats.
Uw activiteiten voorbereiden op digitale transformatie
Meer informatieDigital Twin levert innovatieve, kostenefficiënte middelen om de DCS-prestaties te optimaliseren
Lees meerNiemand kan het alleen. Waarom is co-innovatie belangrijk?
Ontdek meerUw verouderde DCS upgraden? Dit zijn de vijf belangrijkste vragen die u uzelf moet stellen om risico’s te verkleinen
Meer informatieHoe ontwikkelingen van gedistribueerde besturingssystemen de branches helpen om de actuele zakelijke uitdagingen aan te kunnen
Lees meerHet berekenen van de kosten van een stroom- en processtoring voor olie- en gasexploitanten
Ontdek nuHet wegnemen van de misvatting dat het moderniseren van besturingssystemen de operationele veiligheid en geld in gevaar brengt
Ontdek nu
Bekijk wat onze klanten hebben bereikt met Foxboro DCS
Implementatie van geïntegreerde besturings- en veiligheidssystemen (ICSS)
Lees meerDCS-upgrade
Ontdek meerDCS-implementatie
Meer informatie
Leren van procesautomatisering
Ondersteuning voor Foxboro DCS
Dien aanvragen online in en beheer deze, gebruik zelfhulptools, blader door de uitgebreide productgerelateerde inhoud, download softwarereleases en meer met wereldwijde klantenondersteuning.
Neem contact op met de ondersteuningDocumenten en downloads
Toegang tot aanbiedingsdocumentatie, ondersteuningsinformatie, certificaten en klantverwijzingen.
Nu bladerenAutomatiseringsservices
Maximaliseer uw bedrijfsinfrastructuur om tegemoet te komen aan de steeds strenger wordende eisen op het gebied van productiviteit, veiligheid, apparatuurbeschikbaarheid en prestatieoptimalisatie.
Ontdek onze services
Hulp nodig?
Begin hier!
Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.
Contact opnemen met onze klantendienst
Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Contact opnemen met ons verkoopteam
Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.
1. Wat is een gedistribueerd besturingssysteem (DCS)?
Een gedistribueerd besturingssysteem (‘distributed control system’, of DCS) is een computergebaseerd besturingssysteem met als hoofddoel het bewaken en sturen van het productieproces, het industriële proces en sommige andere activiteiten. Meestal zijn dit netwerkcomputers, sensoren en controllers die in een installatie of fabriek kunnen worden gebruikt.
Onderdelen die DCS-systemen omvatten, hebben specifieke doeleinden en zijn verantwoordelijk voor taken zoals gegevensverzameling, gegevensopslag of besturingsverwerking. Het systeem is goed geschikt voor installaties met een continu proces en voor een grote verscheidenheid aan branches. Dit omvat chemische verwerking, olie en gas, energie, waterbehandeling en meer.
2. Wat zijn de voor- en nadelen van gedistribueerde besturingssystemen?
Traditionele besturingssystemen zijn niet zo efficiënt en betrouwbaar als DCS-oplossingen. Deze apparaten spelen een kritieke rol in de moderne industriële wereld, omdat ze veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid bieden. Gedistribueerde besturingssystemen zijn eenvoudig configureerbaar, waardoor ze een ideale optie zijn voor bijna elk type installatie of fabriek. Bovendien is de kans op een storing kleiner omdat er meer dan één controller is. In het geval van een storing op één plaats, kan de andere controller het overnemen. Ze zijn ook niet zo gecentraliseerd als traditionele besturingssystemen, waardoor het veel moeilijker is om toegang te krijgen tot het volledige systeem.
Gedistribueerde besturingssystemen zijn desondanks niet ideaal. Hoewel ze op lange termijn kostenefficiënter zijn, kunnen de initiële kosten hoog zijn. Bovendien zijn het complexere systemen. Daarom zijn ze moeilijker te installeren.
3. Waarom is het een goed idee om voor Foxboro DCS, gedistribueerde besturingssystemen en digitale technologieën te kiezen?
Deze producten maken gebruik van moderne OT-technologieën zoals dynamische SAMA of mogelijkheden om overal te ontwikkelen en te besturen. Daarnaast beschikken de producten over functionaliteiten voor visualisatie en situatiebewustzijn, waardoor industriële automatisering en besturing soepel, efficiënt en veilig verlopen.
Bovendien kan de sterk geoptimaliseerde architectuur de kapitaal- en bedrijfskosten verlagen zonder de operationele integriteit in gevaar te brengen. Tegelijkertijd verbeteren onze producten de besluitvorming en probleemoplossing.