Гама
ID-RCCB
Дефектнотокови защити до 125А Дефектнотокови защити до 125 AПреглед на продукти Multi9
Мултистандартна гама от устройства за електрическа защита до 63 A за производители на оригинално оборудване и ел. табла Миниатюрни прекъсвачи до 63 A, проектирани за по-добра защита на хора и оборудване от електрически заплахи като късо съединение, утечки на земята, претоварване и другиЧаст от 9 SeriesПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите Автоматични прекъсвачи Compact NG160
Прекъсвачи с лят корпус Усилени прекъсвачи✔Номинален ток 16 до 160 A✔3 изключвателни способности 16, 25 и 36 kA при 415 V✔Номинално работно напрежение 500 VПреглед на продукти