Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Galaxy 3-phase UPS

10 – 1500 kW 3-фазно UPS
3-фазно UPS от серия Galaxy V с първокласна защита на захранването, непрекъснатост на бизнеса, мащабируемост и оперативна ефективност решава съвременните енергийни предизвикателства, като в същото време задава стандарт за качество и иновация с изцяло интегрирани решения.
Открийте нашата най-нова оферта

Открийте Galaxy VS

Galaxy VS е високоефективно, модулно, лесно за въвеждане в експлоатация 3-фазно UPS, което осигурява най-висока производителност за центрове за данни и критична инфраструктура в търговски и промишлени обекти. Със своя стабилен модулен дизайн, превъзходна производителност, мащабируемост и опции на Live Swap Galaxy VS е идеалната опора за непрекъснатостта на бизнеса Ви.
Изтеглете брошурата

Вижте подробности за продукта Отваря се в нов прозорец

 

Galaxy VS

Високоефективен 3-фазен UPS/ТЗУ, от 20 до 150 kW (480 V), от 10 до 150 kW (400 V) и 10 до 75 kW (208 V) за крайни, малки и средни центрове за данни и други критични за бизнеса приложения.

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство Galaxy VM

Високоефективен 160-225 kVA 480 V и 160-200 kVA 400 V 3-фазен UPS, който безпроблемно се интегрира в средни центрове за данни или индустриални среди

 

Galaxy VL

Високоефективен, 200 до 500 kVA/kW 3-фазен UPS с мод. вградена резервираност и ниски експлоатационни разходи за средни и големи центрове за данни и критични среди.

 

Galaxy VX

Високоефективна 3-фазна защита на захранването с гъвкави режими на работа
500 до 1500 kVA

 

Galaxy системи с литиево-йонни батерии

Компактно, леко, дълготрайно и усъвършенствано решение за съхранение на енергия за 3-фазни непрекъсваеми захранвания.

 

Symmetra PX

Високопроизводителен, с подходящ размер, модулен, мащабируем 3-фазен UPS (10-100 kW 208 V, 100-500 kW 480 V, 16-500 kW 400 V) за център за данни или съоръжение с всякакъв размер

 

Galaxy VS Accessories

Високоефективен 3-фазен UPS от 20 до 150 kW (480 V), 10 до 150 kW (400 V) и 10 до 75 kW (208 V) за крайни, малки и средни центрове за данни и други критични за бизнеса приложения.