Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

AirSeT

Комутационна апаратура за средно напрежение с пречистен въздух
Награждаваният продукт AirSeT за средно напрежение (MV) демонстрира как постигаме напредък и устойчиво развитие. Екологосъобразният дизайн използва технология за средно напрежение с пречистен въздух и вакуум, за да елиминира най-силния парников газ SF6 от оборудване за средно напрежение (без SF6) в мрежи и сгради. При въздушно изолираната (AIS) и газово изолираната комутационна апаратура (GIS), AirSeT осигурява висока производителност и подобрена работна безопасност, като поддържа всички предимства на предишната технология и добавя разширени цифрови възможности за оптимизирана експлоатация и поддръжка.

Вижте подробности за продукта

 

SM AirSeT - въздушно изолирани уредби

 

RM AirSeT™

Okken и BlokSeT

Разпределителни табла за ниско напрежение
Okken и BlokSeT предлагат водеща в бранша ефективност и авангардни интелигентни решения за електроразпределение и управление на двигатели, които ще ви помогнат да повишите надеждността, ефективността и производителността – дори при най-тежки предизвикателства за до 7300 A.

Вижте подробности за продукта

 

Okken

PrismaSeT Active

Разпределителни табла за ниско напрежение
PrismaSeT Active са по-интелигентни от всякога. Подобрете проектирането на вашето търговско и индустриално разпределително табло за ниско напрежение с IEC-съвместимата гама Prisma за до 4000 A.

Вижте подробности за продукта

Canalis

Системи шинопроводи
Canalis е цялостна система от шинопроводи за осветление и електроразпределение във всички типове сгради. Като неразделна част от нашето предложение, тя гарантира и подобрява безопасността на хората и оборудването и осигурява непрекъснатост на работата, възможност за модернизация и опростеност в инсталацията.

Вижте подробности за продукта

 

Canalis KBA

Твърд шинопровод за осветление

 

Canalis KBB

Твърд шинопровод за осветление с 1 или 2 вериги

 

Canalis KN

Шинопровод за електроразпределение до 160А

 

Canalis KS

Шинопровод за електроразпределение до 1000А

 

Canalis KT

Шинопровод за електроразпределение до 5000А

 

Canalis KR

Шинипровод за електроразпределение от 800А до 6300А

MCSet Active и PremSet

Активна комутационна апаратура
Предложението за комутационна апаратура за средно напрежение от серията SeT е добре известно с работните си характеристики, надеждността и безопасността си, сега съчетани с най-новата IoT свързаност. Разработени за отрасни и стопанска дейност, които никога не спират, информацията за изправността на оборудването и за продуктите е денонощно свързана с плановете за обслужване EcoStruxure™, за да спомогнат за избягване на непланиран престой и работа навсякъде и по всяко време.

Вижте подробности за продукта

 

MCset 1-2-3

Интелигентни табла: Посрещнете бъдещето на електроразпределението

Сега вашето електрическо табло е ваш партньор. Свързвайки високо технологичен хардуер с иновативен софтуер, интелигентните табла – решение на EcoStruxure Power, ви позволява проактивно да локализирате претоварванията и неефективностите, да вземате информирани решения, които подобряват оперативната ефективност и най-накрая да отсеете фалшивите предупреждения.
Изтеглете електронната брошура Отваря се в нов прозорец