Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

TeSys Power

Решение за защита от късо съединение
TeSys предоставя цялостна гама от основни защитни устройства, които могат не само да защитават от многократни повреди, напр. късо съединение, претоварване, блокиран ротор, неизправност в земята или фазово неравновесие/загуба), но и да позволят изолацията и ръчното управление на включване/изключване на двигател – номинална мощност от 0,4 A – 630 A (0,06 kW – 315 kW).

Вижте подробности за продукта

 

TeSys Deca - frame 2

Моторен прекъсвач 0,37 kW to 15 kW

 

TeSys Deca - frame 3

Моторен прекъсвач до 30 kW

 

TeSys Deca - frame 4 - Моторна защита

strongАвтоматични прекъсвачи, съгласувани с контактори TeSys Deca, за защита на двигатели до 115 A (55 kW / 400 V)/strong

 

TeSys Giga Прекъсвачи

Автоматични прекъсвачи, координирани с контактори TeSys Giga, за защита на двигатели до 500 A (250 kW / 400 V)

 

TeSys GS

Разединители със стопяеми предпазители

TeSys Control

Контактори и стартери
TeSys предоставя пълна гама превключвателни устройства, отговарящи на глобалните стандарти и проектирани за всички Ваши приложения. Това включва контактори, управляващи релета, прекъсвачи с ръчно превключване, комбинирани стартери и стартери "всичко в едно", от 6 A – 1800 A (ниско напрежение до 900 kW и средно напрежение до 3,7 MW при 12 kV).

Вижте подробности за продукта Отваря се в нов прозорец

 

TeSys Ultra

Стартер контролер до 15 kW

 

TeSys Deca контактори

Контактори от 0,06 kW до 75 kW

 

TeSys F

Контактори от 55 kW до 450 kW

 

TeSys mini-vario, vario

Пакетни прекъсвачи

TeSys Protect

Защитни устройства за двигатели и товари
TeSys осигурява пълна гама защитни релета за двигатели и натоварвания, покриващи 6 A – 810 A (2 kW до 500 kW) с електромагнитната или електронната платформа.

Вижте подробности за продукта Отваря се в нов прозорец

 

TeSys Deca термична защита срещу претоварване

Термична защита срещу претоварване от 0,06 kW до 75 kW

 

TeSys LR2 k

Електронни релета за термично претоварване от 0,06 kW до 5,5 kW

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Електронни релета за термично претоварване от 18,5 kW до 315 kW

 

Електронни релета TeSys Deca

Електронни релета за защита на двигатели до 38 A (18 kW / 400 V) и свързани машинни компоненти

 

TeSys Deca релейна защита от пренапрежение

Релейна защита от пренапрежение - 0,5А до 60А

TeSys Active

Интелигентни релета и стартери за двигатели
TeSys цифровизира решенията за управление на двигателите и натоварването, позволява лесна интеграция с междинния контрол и предоставя фантастично пълно изживяване на клиента от проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддръжката.

Вижте подробности за продукта Отваря се в нов прозорец

 

TeSys island

Дигитално захранван мониторинг, контрол и защита на електродвигатели до 80 A (37 kW / 400 V)

 

TeSys T

Система за наблюдение и контрол на двигатели